Publique sus productos
Executive
Biodrier

Executive

Traducido por Google,
El Biodrier Executive es un gran avance en el secado de manos. Utiliza un motor de alta potencia para crear aire caliente que secará tus manos en diez segundos. Es elegante, ultramoderno y un placer de usar. También es mejor para el medio ambiente gracias a su bajo consumo de energía. Y es mucho más higiénico que las alternativas. Un triple filtro HEPA antibacteriano de grado 13 evita la propagación de bacterias y virus, manteniendo la unidad limpia e higiénica en todo momento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabio_exe
  • Familia de productoHand dryer
  • Grupo de productosExecutive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815