Publique sus productos
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Archivados

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Especificaciones
    • prepaint steel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBIO010006
    • Familia de productoMetal cladding
    • Grupo de productosProfil 1000 45
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado