Publique sus productos
Nest Hub (2nd gen)

Nest Hub (2nd gen)

Traducido por Google,

Música. Programas. Control sencillo del hogar inteligente.

Te presentamos Nest Hub, el centro de tu hogar funcional:

  • Entretenimiento fácil
  • Controla tu hogar inteligente
  • Mantén a tu familia conectada
  • Te ayuda a relajarte y a despertarte.
Especificaciones
  • Dimensions & Weight

    Dimensions

    • Height: 4.7 in (120.4 mm)
    • Width: 7.0 in (177.4 mm)
    • Depth: 2.7 in (69.5 mm)
    • Power cable: 59.0 in (1.5 m)

    Weight

    • 19.7 oz (558 g)

    Colors

    • Chalk, Charcoal, Sand, Mist

    Display

    • 7-inch touchscreen (1024 x 600)

    Speaker & Mics

    Speaker

    • Full-range speaker with 1.7 in (43.5 mm) driver

    Mics

    • 3 far-field microphones
    • Mic off switch

    Technology

    • Google Assistant built in
    • Voice Match technology
    • Ultrasound sensing

    Sensors

    • Soli sensor for Motion Sense
    • Ambient EQ light sensor
    • Temperature sensor

    Ports

    • DC power jack

    Power

    • 15W power adapter

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Processor

    • Quad-core 64-bit 1.9 GHz ARM CPU
    • High-performance ML hardware engine

    Sustainability

    • The enclosure is made from 54% recycled plastic.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Especificaciones técnicas
  • Referencianest-hub-2nd-gen
  • Familia de productoSmart Home
  • Grupo de productosWiFi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.7
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)2.7
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Descripción Uniclass 2015Mesh network products
  • Número OmniClass23-37 13 17 21
  • Título OmniClass Wide Area Network Routers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica