Publique sus productos
Nest Hub Max

Nest Hub Max

Traducido por Google,

Ayuda para tu hogar. Todo en una sola pantalla.

  • Transmítelo todo. Míralo en directo.
  • Sonido con calidad sinfónica
  • Realizar videollamadas
  • Tus fotos, enmarcadas bajo una luz completamente nueva.
  • Tranquilidad con la Nest Cam integrada.
Especificaciones
  • Camera

    • 6.5-megapixel camera with 127-degree wide field of view and auto-framing face match technology
    • Quick gestures
    • Mic + camera switch

    Dimensions & Weight

    • Depth: 3.99 in (101.23 mm)
    • Width: 9.85 in (250.1 mm)
    • Height: 7.19 in (182.55 mm)
    • Power cable: 1.5m
    • Weight: 480 g (16.9 oz)

    Colors

    • Charcoal

    Display

    • 10” HD touchscreen (1280x800)
    • Wide viewing angle 
    • Ambient EQ auto-adjusts color temperature and brightness

    Speakers & Mic

    • Google Assistant built in
    • Stereo speaker system (2x 18mm 10W tweeters, 1x 75mm 30W woofer)
    • Far-field microphones
    • Ultrasound sensing
    • Voice match technology

    Sensors

    • Ambient EQ light sensor

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0 support
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Power

    • 30W power adapter

    Ports

    • DC Power Jack

    Operating System

    • Android, iOS

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Especificaciones técnicas
  • Referencianest-hub-max
  • Familia de productoSmart Home
  • Grupo de productosWiFi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.19
  • Ancho (pulgadas)9.85
  • Profundidad (pulgadas)3.99
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.06
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Descripción Uniclass 2015Mesh network products
  • Número OmniClass23-37 13 17 21
  • Título OmniClass Wide Area Network Routers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica