Publique sus productos
QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light
QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light
QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light
    Bird-X

    QuadBlaster QB-4 - Indoor Ultrasonic Bird Repeller + Optional Strobe Light

    Traducido por Google,

    El QuadBlaster QB-4 es el sistema ultrasónico de control de aves más vendido de Bird-X, compuesto por 4 altavoces integrados y una sólida construcción de acero. El dispositivo emite frecuencias de sonido ultrasónicas diseñadas para su uso en aplicaciones de control de aves en áreas cerradas o semicerradas. Cuando las aves se exponen a estas frecuencias, el sistema está diseñado para usarse en áreas con actividad aviar y animarlas a trasladarse a otros lugares. La luz estroboscópica intermitente opcional proporciona un elemento sensorial adicional para su uso en aplicaciones de control de aves.

    Este sistema se utiliza en aplicaciones comerciales e industriales de control de aves en instalaciones donde hay presencia de aves. Bird-X ofrece soluciones de control de aves para una amplia gama de entornos comerciales.

    • Tecnología ultrasónica “silenciosa para los humanos”
    • Cubre hasta 6500 pies cuadrados en áreas cerradas o semicerradas.
    • 4 altavoces emiten frecuencias ultrasónicas desde múltiples direcciones.
    • Incluye consulta de instalación
    • Garantía de satisfacción de 30 días en el rendimiento de nuestros productos electrónicos.

    Diseñado para su uso en aplicaciones de control de aves en espacios cerrados o semicerrados, el QuadBlaster QB-4 está pensado para áreas con presencia de aves. Su instalación es sencilla y el sistema está diseñado para reducir el mantenimiento asociado a la presencia de aves en las zonas tratadas. El personal experto de Bird-X ofrece asesoramiento sobre la instalación con cada pedido.

    Las frecuencias ultrasónicas no penetran paredes ni objetos sólidos. Coloque la unidad donde se necesite cobertura para aplicaciones de control de aves. Si se requiere cobertura adicional en un área confinada separada, un altavoz externo puede tomar la señal de uno de los altavoces integrados y redirigirla a otra ubicación (máximo 2 altavoces).

    Beneficios

    • Admite su uso en aplicaciones de gestión de aves en recintos cerrados.
    • Minimiza las molestias a los animales no objetivo en las zonas circundantes.
    • Ayuda a reducir la limpieza y el mantenimiento asociados con la actividad de las aves.
    • Adecuado para su uso en edificios comerciales y almacenes.
    • Ayuda a mantener la apariencia de la propiedad.
    • Proporciona cobertura multidireccional en espacios cerrados.
    • Luz estroboscópica opcional disponible para un elemento sensorial adicional en aplicaciones de control de aves.
    Especificaciones
    • Guarantee /Warranty:     30 Day Electronics Performance Satisfaction Guarantee, 6 Month Manufacturer’s Warranty Against           Material Defects
      Protection Coverage:     Up to 6,500 sq. ft.
      Dimensions:     Control Unit: 12″ x 12″ x 4″, Strobe 6″ x 4″ x 4″
      Power Cord Length:     6 ft.
      Sound Pressure:     112 dB at 1 meter
      Frequency Range:     20–30 kHz
      Voltage Options:     110V (International voltage options available upon request.)
      Energy Consumption:     Less than 10 watts
      Box Dimensions:    15″ x 15″ x 7″
      Shipping Weight:     8 lbs.
      Compliance:     Unit and supply power source are UL and CE listed
      EPA Est.     075130-OR-001
      SKU:     QB4, QB4+S, QB4-220, QB4+S-220, QB4-240, QB4+S-240
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabirdx-qb-4
    • Familia de productoUltrasonic Repeller, QuadBlaster
    • Grupo de productosBird-X Electronic Bird Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros