Publique sus productos
Peek Swivel
Archivados

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Especificaciones técnicas
  • Referenciao46h
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosPeek
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-02-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)855
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings

Productos similares