Publique sus productos
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 de 5 estrellas4.9(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    La silla REMO Wood está disponible en fresno natural, fresno blanco, nogal, teñido gris o negro. También existe la opción de añadir un cojín tapizado opcional en tela o piel. La silla está disponible como silla individual y como silla apilable.

    Remo es una silla de madera moldeada que combina la tradición artesanal de Plank con las tecnologías de fabricación más avanzadas. El diseñador alemán Konstantin Grcic utiliza la ligereza de la madera moldeada para crear una silla sencilla y versátil. Un rasgo característico de Remo es la conexión de ajuste de forma de la carcasa del asiento con el respaldo alineado horizontalmente.

    El resultado es una silla estable y excepcionalmente cómoda. Remo se produce en dos versiones que son adecuadas para una variedad de usos. La versión con patas de madera le da a la silla un aspecto cálido y acogedor, es liviana y también está disponible apilable.

    Especificaciones
    • Mod.‎ 1207-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRemo-wood-Chair
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (57)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (20)