Publique sus productos
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 de 5 estrellas4.9(28 reseñas)
    Traducido por Google,

    La MONZA Bistro, diseñada por Konstantin Grcic, es una silla con estructura de haya, ya sea en laca natural o teñida y lacada en negro. El respaldo está fabricado en polipropileno y está disponible en los colores negro, blanco, caffelatte, caramelo y marrón tierra. El asiento está fabricado en espuma integral de poliuretano flexible.

    Especificaciones
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonza-bistro-chair
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares