Publique sus productos
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 de 5 estrellas4.7(49 reseñas)
    Traducido por Google,

    El taburete BLOCCO es un taburete con estructura de madera de fresno, roble o nogal. El marco puede ser lacado natural, lacado teñido de negro o lacado opaco a poro abierto en los colores gris, blanco y azul. El taburete tiene un reposapiés en aluminio satinado o pulido.

    Especificaciones
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBlocco-Stool
    • Familia de productoBlocco
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)760
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products