Publique sus productos
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Archivados

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Especificaciones
  • See the Italian version for complete information.
Especificaciones técnicas
  • Referenciategole-wierer-coppo-del-borgo
  • Familia de productoRoof tiles
  • Grupo de productosWierer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)450
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)7.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Descripción Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Número OmniClass23-13 39 17 11
  • Título OmniClass Clay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings