Publique sus productos
Teja Logica Plana
Teja Logica Plana
Teja Logica Plana
Teja Logica Plana
Teja Logica Plana
Teja Logica Plana
    BMI

    Teja Logica Plana

    3.4 de 5 estrellas3.4(12 reseñas)
    La Teja Cerámica Lógica® Plana es una teja de diseño vanguardista creada por el prestigioso estudio Benedito Desing. Líneas rectas, aspecto minimalista y limpio son las características de este modelo vanguardista de teja. La Teja Lógica® Plana es prensada en moldes de escayola y cocida a altas temperaturas en soportes individuales H Cassette, consiguiendo con esto, no solo eliminar cualquier posible defecto de fabricación a nivel visual, sino dotar al producto de unas características técnicas inmejorables (niveles de absorción inferiores al 5% alta resistencia al tránsito, resistencia a las heladas, etc). Cuenta con sistema de encajes con nervios reforzados en su cara interior que facilitan su instalación en la cubierta. Al igual que el resto de tejas de la Gama Lógica®, Tejas Cobert ofrece 50 años de garantía para este producto. La Teja Cerámica Lógica® Plana es un modelo de teja realmente versátil, ya que puede ser colocada no solo en el tejado sino también en la fachada como si se tratara de un azulejo. Este modelo está disponible en una amplia variedad de acabados, desde la el color rojo, hasta el exclusivo acabado Satinado Luna. Tejas Cobert aplica la última tecnología en la fabricación de tejas cerámicas en este modelo para conseguir una teja auténticamente plana.
    Especificaciones
    • Distancia entre ejes de rastrel 375 mm (Teja roja)
      Distancia entre ejes de rastrel 370 mm (Otros colores)
      Para pendientes inferiores a 37% consulte a nuestra Oficina Técnica (BMI Expert) o Equipo de Ventas
      Dimensiones teja roja 458 x 286 mm
      Dimensiones de la teja en el resto de acabados 454 x 283 mm
      Paso frontal 245 mm +/- 1 mm
      Unidades por m2 - 11
      Peso por m2 ± 50,05 kg

      Compatible con el sistema Tectum® - Pro, con aislamiento ClimaPro T320.

      Para ampliar información en Normativa UNE 136020, consulte a nuestra Oficina Técnica o nuestro Equipo de Ventas de COBERT BMI.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialogica-plana
    • Familia de productoTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • Grupo de productosTEJA CERÁMICA PLANA FLAT ROOF TILE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-05-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)32.1
    • Ancho (mm)286
    • Profundidad (mm)458
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)4.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniClass Ceramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings