Publique sus productos
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR
    BMI

    Sistema Deck Paradiene 30.1 GS Nox-Activ, PIR

    Membrana impermeabilizante sobre aislamiento y cubierta deck. Capa inferior de cubierta de betún elastomérico SBS para fijación mecánica. Lámina de impermeabilización de cubierta de betún elastomérico SBS de superficie granulada. Membrana elastomérica de betún SBS reforzado de muy alto rendimiento con gránulos de color autoprotegidos para trabajos de impermeabilización. Este producto se utiliza como:

    • Capa superior del sistema de dos capas con protección propia o bajo protección.

    Nox-Activ, reducción de la contaminación del aire mediante fotocatálisis utilizando el sistema de impermeabilización de cubiertas Nox-Activ.

    Especificaciones
    • USOS PRINCIPALES

      Paradiene FM se aplica como una capa inferior de un sistema de doble capa con acabado de gránulos de color, diseñado específicamente para ser fijado mecánicamente (con Paradiene 30.1 GS como capa protectora) sobre elementos de desgaste y sustratos, de la siguiente manera: en cubiertas deck; en tableros de madera, madera contrachapada de calidad exterior, aglomerado y tableros compuestos; en cubiertas de hormigón inaccesibles; en paneles aislantes que cumplan con las normas técnicas locales.

      DESCRIPCIÓN

      Capa de betún elastomérico SBS revestida con una película fusible. Espesor: 2,5 mm. Refuerzo compuesto de poliéster: 130 g / m². Con una línea guía para fijaciones mecánicas.

      APLICACIONES

      Paradiene FM: fijación mecánica lineal en la superposición de 10 cm de ancho. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBMI-Paradiene-30-1-Noxactiv-Insulation-Deck
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)151
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)21.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoll roofing
    • Código UNSPSC30151501
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 23
    • Título OmniClass Flat Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction