Publique sus productos
Sistema Teranap JS y capa de aislamiento sobre tablero de hormigón
Sistema Teranap JS y capa de aislamiento sobre tablero de hormigón
Sistema Teranap JS y capa de aislamiento sobre tablero de hormigón
Sistema Teranap JS y capa de aislamiento sobre tablero de hormigón
    BMI

    Sistema Teranap JS y capa de aislamiento sobre tablero de hormigón

    El sistema de impermeabilización Teranap TP es parte de la gama de impermeabilizaciones de geomembrana bituminosa. Impermeabilización de obras subterráneas. Cortar y cubrir zanjas, balsas estructurales y paredes.

    Especificaciones
    • Superficie superior de zanjas de corte y cubierta y trabajos abovedados sin presión hidrostática. Superficie inferior de balsas estructurales y paredes con o sin presión hidrostática. Superficie inferior de balsas y pareces con encofrado permanente.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Familia de productoFLAT ROOF
    • Grupo de productosWATERPROOFING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)152
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalBitumen
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoll roofing
    • Código UNSPSC30151501
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Número OmniClass23-13 39 23
    • Título OmniClass Flat Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction