Publique sus productos
BoeroHP Satinato
Boero

BoeroHP Satinato

Traducido por Google,

ESMALTE SATINADO DE POLIURETANO AL AGUA MONOCOMPONENTE DE ALTAS PRESTACIONES PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Esmalte satinado de poliuretano monocomponente al agua de altas prestaciones para interior y exterior.

Este innovador esmalte a base de agua de alto rendimiento con polímeros acrílicos y de poliuretano brinda los beneficios de la resistencia a la intemperie y la elasticidad típicas de las resinas acrílicas, combinadas con la resistencia al rayado, el desgaste de la superficie y las marcas de manos que ofrecen las resinas de uretano.

Prácticamente inodoro y completamente no amarillento, tiene una excelente fluidez para una fácil aplicación y un alto poder cubriente, lo que lo hace ideal para el acabado de puertas, ventanas, muebles pequeños y superficies de madera, metal (incluidos los radiadores) y plástico debidamente preparadas.

La ausencia de agentes bloqueadores y la alta dureza de la superficie significan que las superficies son resistentes a los arañazos, la acumulación de suciedad en general y las marcas de manos después de unas pocas horas desde la aplicación, lo que reduce el tiempo antes de que los objetos y productos puedan reutilizarse.

Especificaciones
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBoeroHP-Satinato
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de productosBoeroHP Satinato
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting