Publique sus productos
Magnum brillante
Boero

Magnum brillante

Traducido por Google,

ESMALTE AL AGUA BRILLANTE QUE NO AMARILLA CON CERTIFICACIÓN HACCP

Esmalte brillante que no amarillea para exteriores e interiores. El esmalte Magnum es fácil y limpio de aplicar porque no gotea ni corre y se diluye con agua, que también se usa para lavar las herramientas después de su uso. Apto para su aplicación sobre todos los soportes debidamente preparados (hierro, madera, mampostería, fibrocemento, PVC, chapa galvanizada, etc.). Adecuado para aplicación en áreas que contienen productos alimenticios de conformidad con la norma UNI 11021-2002 sobre la metodología HACCP (informe de prueba emitido por la Universidad Sacro Cuore, Piacenza). Ideal para el mercado del bricolaje y especialmente para su aplicación en zonas de estar porque es inodoro.

Especificaciones
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagnum-brillante
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de productosMagnum brillante
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descripción Uniclass 2015Painting

Disponibilidad en regiones

Europa