Publique sus productos
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El marco de pared de madera laminada VERSA-STUD® está diseñado para constructores de alta calidad que desean...
    • Paredes más fuertes para resistir las cargas de viento
    • Paredes más rígidas para una sensación de solidez
    • Paredes rectas para un acabado de alta calidad


    El encofrado de pared VERSA-STUD® largo y continuo proporciona resistencia, rigidez y apariencia superiores en cualquier aplicación de pared alta. El marco de pared VERSA-STUD® brinda más resistencia a la presión del viento que los muros enmarcados con madera dimensional y elimina la bisagra creada por el marco de la plataforma. El encofrado de pared VERSA-STUD® 1.7 2650 de 1-1/2" x 5-1/2" tiene 2.3 veces más resistencia a la flexión que los montantes N.º 2 SPF 2x6. Disponible en mejores aserraderos en longitudes de hasta 24 pies.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise01
    • Familia de productoLaminated Rigid Profiles
    • Grupo de productosEastern VERSA-STUD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Descripción Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaminated Veneer Lumber
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos