Publique sus productos
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las vigas y cabezales de chapa laminada VERSA-LAM® eliminan la torsión, el encogimiento y la división, y brindan pisos más planos y silenciosos.
    Dimensionado para combinar con nuestras viguetas BCI® y otros elementos del SIMPLE FRAMING SYSTEM®, VERSA-LAM® ofrece un montaje rápido y se corta con precisión en más de 18 tamaños estándar. Debido a que no tienen curvatura y la resistencia es uniforme en todo momento, los productos VERSA-LAM® LVL no tienen un lado superior o inferior, lo que proporciona pisos y techos más planos y silenciosos. Con mejores propiedades, las vigas VERSA-LAM® soportan cargas más pesadas que los productos de madera laminada o de madera de dimensiones comparables. Estas vigas se fabrican en varios anchos y profundidades para que coincidan con las vigas BCI® y están disponibles a nivel nacional.
    Características y Beneficios:
    • Sin camber - Piso plano; sin errores de instalación
    • Estabilidad dimensional: reduce el tiempo de inspección y los rechazos
    • Las profundidades coinciden con las vigas BCI®: parte de la FAMILIA SIMPLE FRAMING SYSTEM®
    • Ancho amplio: instalación más rápida; elimina la necesidad de atornillar o clavar
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise06
    • Familia de productoBeams
    • Grupo de productosEastern VERSA-LAM Beams
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Descripción Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaminated Veneer Lumber
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos