Publique sus productos
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400

    Western VERSA-STUD® 1.7 2400

    Traducido por Google,
    El marco de pared de madera laminada VERSA-STUD® está diseñado para constructores de alta calidad que desean...
    • Paredes más fuertes para resistir las cargas de viento
    • Paredes más rígidas para una sensación de solidez
    • Paredes rectas para un acabado de alta calidad

  • Armazón de pared VERSA-STUD® largo y continuo para proporcionar resistencia, rigidez y apariencia superiores en cualquier aplicación de pared alta. El marco de pared VERSA-STUD® brinda más resistencia a la presión del viento que los muros enmarcados con madera dimensional y elimina la bisagra creada por el marco de la plataforma. El marco de pared VERSA-STUD® 1.7 2400 de 1-1/2" x 5-1/2" tiene dos veces más resistencia a la flexión que los montantes n.º 2 DF 2x6. Disponible en mejores aserraderos en longitudes de hasta 24 pies.
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise02
    • Familia de productoLaminated Rigid Profiles
    • Grupo de productosWestern VERSA-STUD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Descripción Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaminated Veneer Lumber
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION