Publique sus productos
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns

    Traducido por Google,
    Las columnas BOISE GLULAM® son rectas y dimensionalmente reales, lo que hace que enmarcar sea una tarea fácil.
    Debido a que las columnas están disponibles en longitudes largas, los miembros no tienen que empalmarse, como suele ser necesario con la madera aserrada. Las columnas se pueden exponer a la vista como una característica arquitectónica única del sistema de estructura. Las columnas BOISE GLULAM® tienen los cuatro bordes suavizados para que coincidan con los anchos de las vigas de glulams arquitectónicos y tengan la misma apariencia arquitectónica. Todos los lados pueden estar expuestos a la vista.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise05
    • Familia de productoColumns
    • Grupo de productosBOISE GLULAM Columns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWooden posts
    • Código UNSPSC30102904
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Descripción Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 18 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlued-Laminated Columns
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION