Publique sus productos
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists

    Eastern BCI® Joists

    Traducido por Google,
    Las viguetas BCI® son viguetas en I especialmente construidas con bridas hechas de madera de chapa laminada VERSA-LAM® y un perfil de brida revolucionario que proporciona una resistencia y durabilidad sobresalientes.
    Nuestra serie actual presenta bridas más anchas que las hacen aún más fáciles de trabajar en el lugar de trabajo debido a su amplia superficie de clavado. Estas vigas son consistentes de pieza a pieza, son más livianas y más fuertes que la madera convencional, más fáciles de manejar y más rápidas de instalar. Las viguetas BCI® ayudan a mantener los pisos planos y las casas cuadradas, hacen que el trabajo de acabado sea más rápido con menos problemas y están fácilmente disponibles.
    Características y Beneficios:
    • Garantía - ¡Infunde confianza en el producto, el constructor y USTED!
    • Peso ligero: más fácil de manejar; construcción rápida; menores costos de mano de obra
    • Disponible en longitudes largas: diseños de piso/techo más simples; aumenta el desempeño del piso y la resistencia sísmica
    • Bordes suavizados: menos astillas, lo que evita lesiones dolorosas que hacen perder el tiempo
    • Agujeros ciegos preestampados de 1-1/2": el cableado se puede enrutar a través de la red; construcción más rápida, lo que reduce los costos de mano de obra; permite el flujo de aire por encima del aislamiento
    • Agujeros permitidos en la red: el cableado, HVAC, plomería y otros agujeros grandes se pueden enrutar a través de la red; sin sofitos antiestéticos
    • Apariencia limpia: complace al propietario de la estructura, lo que hace que el constructor se vea bien
    • Recortable en campo con herramientas de carpintería: modificación rápida y fácil del lugar de trabajo sin habilidades ni herramientas especializadas
    • Más rígido: suelos más planos y silenciosos
    • Respetuoso con el medio ambiente: utiliza la mitad de la fibra de madera de la madera dimensional (incorpore "verde" en el producto
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaboise10
    • Familia de productoWood I Joists
    • Grupo de productosEastern BCI Joists
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCWood joists
    • Código UNSPSC30103607
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_08_86
    • Descripción Uniclass 2015Structural wood-composite I-joists
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood I-Joists
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION