Publique sus productos
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Traducido por Google,
Mortero multiadhesivo altamente flexible y reducido en polvo, después de la adición de agua, Ardaflex Top² es un mortero de lecho fluido, medio y fluido, listo para usar, de endurecimiento hidráulico, altamente flexible con muy buenas propiedades de procesamiento, alta adherencia inicial y posibilidades de aplicación universal . El mortero adhesivo fraguado es duradero, resistente a las heladas y de alta ductilidad.
Especificaciones
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdaflex-TOP2
  • Familia de productoTilling systems
  • Grupo de productosTiling adhesives
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Descripción Uniclass 2015Multilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11 13
  • Título OmniClass Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction