Publique sus productos
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
    BP2

    INGURI Gutter System Trim

    Traducido por Google,

    Su función principal es ocultar los elementos del sistema de canalones, dando a la fachada un aspecto limpio. Además, protegen los canalones y tuberías de la suciedad y los daños mecánicos. Están disponibles en una variedad de colores para adaptarse a cualquier tipo de arquitectura. Destinados a los sistemas 125/90 y 125/100.

    Especificaciones
    • EAVELESS SYSTEM

      This trim system perfectly conceals gutters and downpipes mounted on an insulated wall, making it a perfect match with modern, minimalist architecture. The clever design of the downpipe covers allows for removal and service access.

      SYSTEM WITH EAVES

      The trim is provided with an additional profiled soffit element made of LAMBDA 2.0 standing seam or T7 trapezoidal seam panels. It also allows the soffit to be fitted to the fascia board or wall.

      FACADE SYSTEM

      The façade trim system protects the insulation of the building from possible leakage at the gutter connec- tions, thanks to the use of a gutter strip in its construction.

      Perforations in the lower part of the cover securely drain water and maintain optimum ventilation levels.

      The gutter system is equipped with a stabilising rubber element to connect the gutter drain to a 110 mm diameter sewer pipe. And the PVC pipe used prevents water from condensing on the surface of downpipes made of steel.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainguri-gutter-system-trim
    • Familia de productoINGURI
    • Grupo de productosINGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-02-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia