Publique sus productos
Aerotherm® Series G2

Aerotherm® Series G2

Traducido por Google,

El calentador de agua con bomba de calor Bradford White AeroTherm® Series ofrece eficiencia superior, funcionamiento silencioso y conectividad inteligente avanzada para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras modernas. Diseñado para cumplir con los más altos estándares de rendimiento y consumo energético, AeroTherm® combina la innovadora tecnología de bomba de calor con el sistema ICON System® de Bradford White y el exclusivo revestimiento Vitraglas® para una fiabilidad inigualable y una larga durabilidad.

Con un funcionamiento silencioso, requisitos de espacio libre trasero y lateral cero y controles habilitados para Wi-Fi que se integran con la aplicación móvil Bradford White Wave™, la serie AeroTherm® ofrece un rendimiento superior, una instalación sencilla y una gestión inteligente de la energía para los hogares inteligentes de hoy.

Características y beneficios

  • Diseño más silencioso: funciona a menos de 50 dBA para un rendimiento casi silencioso, ideal para espacios residenciales.
  • Requisitos de espacio libre cero: se puede instalar a lo largo de una pared o en una esquina, maximizando el espacio utilizable.
  • Embalaje flexible: La unidad se puede colocar boca arriba para un transporte e instalación más fáciles y seguros.
  • Filtro de aire lavable montado en la parte superior: fácil acceso y mantenimiento; el usuario recibe alertas de limpieza automáticas.
  • Amplio rango de funcionamiento: la bomba de calor funciona de manera eficiente entre 37 y 140 °F (3 y 60 °C) , y utiliza automáticamente elementos eléctricos fuera de este rango.

Especificaciones
  • Specifications

    • Capacities: 50, 60, and 85 gallons
    • Efficiency: Up to 4.20 UEF
    • Sound Level: <50 dBA
    • Operating Range (Heat Pump): 37–140°F (3–60°C)
    • Clearance Requirements: Zero side and rear
    • Connectivity: Wi-Fi with mobile app control (Bradford White Wave™)
    • Lining: Vitraglas® with Microban® antimicrobial protection
    • Certifications: ENERGY STAR®, UL Listed
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaerotherm-series-g2
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México