Publique sus productos
Copper Brute® II Low Temp Boilers (BWCH)

Copper Brute® II Low Temp Boilers (BWCH)

Traducido por Google,
Una válvula de tres vías montada en fábrica y un sistema de derivación automático que funcionan en conjunto con el control de funcionamiento del calentador de agua volumétrico mantienen una temperatura mínima de retorno del agua de 120 °F (49 °C). Ideal para calefacción por suelo radiante y sistemas de derretimiento de nieve.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0025
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas