Publique sus productos
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Traducido por Google,
Una válvula de tres vías montada en fábrica y un sistema de derivación automático que funcionan junto con el control de funcionamiento del calentador de agua volumétrico mantienen una temperatura mínima de retorno del agua de 120 °F (49 °C).
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0026
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua