Publique sus productos
Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Traducido por Google,
La serie Brute MagnaTech™ es un calentador de agua de volumen de condensación y varía en tamaños de 1 600 000 a 4 000 000 BTU/h. con eficiencias térmicas de hasta el 95%. Ofrece un tamaño reducido, un diseño vertical delgado y una sección superior extraíble, lo que lo hace ideal para salas de máquinas estrechas. Incluye tecnología de control de bomba de velocidad variable, una función de ahorro de energía que equilibra la combustión, el aire y el flujo de agua.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0028
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México