Publique sus productos
Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

Traducido por Google,
Los calentadores de agua combinados de la serie Combi2™ están diseñados para proporcionar calentamiento de agua potable y calefacción de espacios desde una sola fuente de calor. El agua potable calentada en el tanque transfiere su calor a través del intercambiador de calor al fluido dentro del serpentín.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0036
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosCombination - Water & Space Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México