Publique sus productos
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Traducido por Google,
Estos modelos de servicio liviano tienen ventilación atmosférica y ofrecen mayores capacidades de galones y tasas de recuperación más altas. Esto se traduce en una mayor cantidad de agua caliente disponible a una temperatura utilizable en menos tiempo que los modelos de entrada normales. Son perfectos para aplicaciones que exigen grandes volúmenes de agua, como pequeños edificios de apartamentos o pequeños moteles. Los modelos de alta entrada de ventilación atmosférica de trabajo liviano también están disponibles en versiones de NOx ultra bajo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0049
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTank Type Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México