Publique sus productos
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Traducido por Google,
Los calentadores de agua Power Vent ultrabajos en NOx para trabajo liviano de Bradford White son la solución para las instalaciones que carecen de acceso a una chimenea estándar y donde no se puede acceder fácilmente a una pared exterior para la ventilación. Ofrecen una mayor flexibilidad de instalación con su capacidad para ventilar a través de una pared o techo, con PVC, ABS o CPVC de 3" o 4".
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-0056
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México