Publique sus productos
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Traducido por Google,

La Brute® Mini es una caldera residencial confiable a gas con gran capacidad para mantener cómoda incluso la casa más grande en los días más fríos. La caldera compacta tiene un eficiente intercambiador de calor de baja masa y una respuesta de calefacción súper rápida para brindar años de calidez y comodidad a su hogar. El Brute® Mini tiene un diseño de intercambiador de calor único y probado en campo que combina inteligentemente tubos de cobre con aletas con “paredes húmedas” de hierro fundido para crear un equilibrio perfecto entre transferencia rápida de calor y calor almacenado: Beneficios combinados del cobre y el hierro fundido.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-brute-mini
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast-Iron Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México