Publique sus productos
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los modelos Heavy Duty vienen en tanques de capacidad de 50, 80 y 119 galones con una entrada de hasta 54 kW y la opción de construcción ASME. Perfecto para aplicaciones comerciales con alta demanda de agua caliente. También son convertibles en campo para varias configuraciones de cableado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-electriflex-hd
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTank Type Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México