Publique sus productos
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los calentadores de agua eléctricos sin tanque KwickShot® cuentan con agua caliente a pedido sin demora, desperdicio de energía reducido y son 99% eficientes.
Especificaciones
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTankless Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters