Publique sus productos
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Traducido por Google,
Disponibles en diámetros que van desde 30" a 84", estos tanques desnudos de gran volumen ofrecen capacidades que van desde 175 a 5,695 galones. Están disponibles configuraciones horizontales y verticales, así como tamaños y revestimientos personalizados.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosStorage tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México