Publique sus productos
Commercial Large Volume Carbon Steel Top Coat Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Top Coat Storage Tanks

Traducido por Google,
Disponible en capacidades de 193 a 6,138 galones. Estos tanques de almacenamiento tienen una capa superior de aislamiento rígido rociada que está formulada para soportar condiciones climáticas extremas y una amplia gama de condiciones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-large-volume-top-coat
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosStorage tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters