Publique sus productos
PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Traducido por Google,
Ofreciendo dos galones de capacidad de agua caliente almacenada, la PC® es una unidad pequeña que cabe debajo de un fregadero u otro espacio reducido. Proporciona agua caliente en lugares donde la demanda es baja o la distancia desde el calentador de agua principal es grande.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-pc-powerful-electric
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosTank Type Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential, Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México