Publique sus productos
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Traducido por Google,
Estos modelos son apropiados para aplicaciones de sistema abierto, donde el agua de un colector solar se bombea al tanque, calentando directamente el agua potable (sin serpentín de intercambio de calor interno). Estos modelos contienen un elemento de calentamiento eléctrico de respaldo. Para flexibilidad de instalación, se proporcionan conexiones alternativas de suministro y retorno del colector en los modelos de 80 y 119 galones.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosSolar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México