Publique sus productos
Brute FT® Wall Hung Boilers (BMFTHW)

Brute FT® Wall Hung Boilers (BMFTHW)

Traducido por Google,

El intercambiador de calor pirotubular avanzado de la serie Brute FT® utiliza la última tecnología en construcción de pirotubos con un diseño de acero inoxidable resistente a la corrosión, lo que da como resultado una respuesta de calentamiento rápida, eficiencia ultraalta y años de servicio confiable. Este diseño reduce en gran medida las facturas de calefacción en comparación con calderas más antiguas y de baja eficiencia: ¡hasta un 20% menos! Potencialmente ahorra miles de dólares en facturas de calefacción durante la vida útil de la caldera.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabrute-ft-wall-hung-boiler
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México