Publique sus productos
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Heat Only

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Heat Only

Traducido por Google,

Calderas murales Brute FT® (BMFTHW)

Características del producto:

  • Alta eficiencia de condensación 95% AFUE
  • Diseño de intercambiador de calor de tubos de fuego con baja caída de presión
  • Cámara de combustión sellada
  • Quemador de fibra cerámica premezclado
  • El sistema de bajo NOx supera las regulaciones más estrictas de calidad del aire: 17 ppm de NOx
  • Sello ASME "H"
  • Ventilación con PVC, CPVC o polipropileno
  • Gas natural o propano
  • Válvula de alivio de presión ASME de 30 psi (207 kPa)
  • Detección de fugas de gas
  • Bomba de caldera cableada y montada dentro de la camisa.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-heat-only
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers