Publique sus productos
NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing  Boiler
Navien

NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing Boiler

Traducido por Google,
  • 97,5 % de eficiencia térmica, líder en la industria.
  • Intercambiador de calor avanzado de tubos de fuego de acero inoxidable
  • Presión máxima de trabajo permitida de 160 PSI para diversos requisitos del sistema.
  • Hasta 15:1 TDR (relación de reducción)
  • Con certificación ASME H; certificada por CSA, AHRI y SCAQMD para seguridad, eficiencia y cumplimiento de bajas emisiones de NOx.
  • Certificación para altitudes elevadas de hasta 10.100 pies.
  • Controles inteligentes con pantalla táctil a color de 10,1" con conectividad Wi-Fi integrada.
  • Conecte en cascada hasta 8 unidades para mayor redundancia y capacidad (con secuenciación para equilibrar las horas de funcionamiento).
  • Ventilación común para hasta 4 unidades para reducir las perforaciones y simplificar la ventilación.
  • Diseño compacto con acceso frontal, lateral y superior para facilitar el mantenimiento en espacios reducidos.
  • Controles y tecnología probados en calderas con capacidad de hasta 1 millón de BTU/h.
  • Conexiones estandarizadas para líneas de ventilación, gas y agua.
  • Convertidor de gas natural a gas natural y doble venturi para una relación aire-gas constante.
Especificaciones
  • Model NFB700-500C | NFB700-600C | NFB700-800C | NFB700-1000C

    Heating Capacity 40-499MBH | 40-599MBH | 66-799MBH | 66-999MBH

    Thermal Efficiency 97.5%

    Installation Type Indoor floor-standing

    Width 28.3" | 28.3" | 28.3" | 28.3"

    Height 72.1" | 72.1" | 73.3" | 73.3"

    Depth 31" | 31" | 33" | 33"

    Weight 551 lb | 551 lb | 728 lb | 728 lb

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 2" | 2" | 2.5" | 2.5"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 1"

    Voltage 120 V AC, 60 Hz

    Venting Type Forced Draft Direct Vent

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNFB700-C-Series-Boilers
  • Familia de productoBoilers, Commercial
  • Grupo de productosCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers Floor‑Standing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas