Publique sus productos
eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

Traducido por Google,

El Bradford White eF Series® Turbo está diseñado para sus mayores desafíos de agua caliente comercial. Cuenta con capacidades de 119 galones (no ASME) y 125 galones (ASME) para satisfacer necesidades de alta demanda, y cuenta con certificación ENERGY STAR® con una eficiencia térmica de hasta el 97%.

Características y beneficios
Quemador modulador de premezcla de combustión descendente. Regula automáticamente el flujo de combustible para una combustión óptima con una relación de reducción de hasta 6:1.

• Sistema de intercambiador de calor pirotubular de tres pasos. Mantiene los gases de combustión calientes en movimiento a alta velocidad. Los conductos de turbo dentro del intercambiador de calor crean vías de conducción óptimas para la transferencia de calor.

• Hasta un 97 % de eficiencia térmica. Certificación ENERGY STAR®. Disponible con potencias de entrada de 399 999 y 499 999 BTU/h.

• Características mejoradas para una instalación más sencilla. Incluye múltiples conexiones laterales de agua, ventilación común, escape frontal y conexión para calefacción.

• Control comercial avanzado. Su diseño inteligente y probado combina control de temperatura, códigos de diagnóstico y funciones de encendido del sistema con una pantalla LCD digital.

• Integración BMS : compatible con Modbus y BACnet® a través del kit de puerta de enlace opcional.

• Ánodos de protección motorizados: dos varillas de ánodo proporcionan protección adicional contra la corrosión para un servicio a largo plazo y sin problemas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaef-series-turbo-ultra-high-efficiency
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTank Type Gas
  • Día de publicación2026-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua