Publique sus productos
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Traducido por Google,

Calentador de agua a gas sin tanque (condensación) Infiniti® Serie GS

Características del producto:

  • Certificación ENERGY STAR®
  • Producto ecológico certificado™ por la Asociación de Restaurantes Ecológicos
  • Aplicación residencial y comercial
  • Instalación en interiores y exteriores
  • Conexiones de aguas de fondo
  • Bajo contenido de plomo, conforme con NSF/ANSI 372
  • Kit de juntas incluido
  • Intercambiador de calor de acero inoxidable
  • Certificado por AHRI
  • 0,95 UEF
  • Sistema de NOx ultrabajo
  • Filtro de aire y filtro de agua de entrada
Especificaciones técnicas
  • Referenciainfiniti-gs-series-water-heater
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosTankless Gas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México