Publique sus productos
DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768
Brymec

DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768

Traducido por Google,

Válvula de retención doble de latón DZR

  • DZR Cuerpo de latón con extremos de compresión para sistemas de tuberías de cobre
  • Disponible en 15, 22 y 28 mm
  • Aprobado por WRAS

Especificaciones
  • Pipe Size: 15, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Especificaciones técnicas
  • Referencia30766_30767_30768_DZR_Brass_Double_Check_Valve_WRAS
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosNRV Non Return & Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDouble-Disk Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves