Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de bronce sin plomo* de puerto completo de 2 piezas serie LFFBV cumplen con MSS-SP-110 y cuentan con un vástago a prueba de explosiones y asientos de PTFE virgen. El diseño de puerto completo LFFBV garantiza la máxima capacidad de flujo y la mínima caída de presión. El LFFBV presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. El modelo LFFBV tiene conexiones finales roscadas NPT. Clasificación de presión: 600 psi (41 bar) WOG (sin choque) a 100 °F (38 °C) y 125 psi (8,6 bar) WSP.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* Silicon Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: MSS-SP-10 Standards
    Working Pressure: 600psi (41 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C) and 125psi (8.6 bar) WSP.
    Maximum Working Temperature: 350˚F (177˚C)Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv
Especificaciones técnicas
  • Referencia7662
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings