Las válvulas reductoras de presión de agua de alta capacidad series LF223 y LF223 S se utilizan en aplicaciones comerciales, industriales y de instituciones de investigación para reducir la presión del agua entrante a un nivel sensible para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. El LF223 / LF223 S presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
La serie LF223 presenta un diafragma agrandado, una jaula de resorte y un orificio de asiento para un rendimiento de alta capacidad. La serie LF223 S tiene las mismas opciones que la LF223 , excepto que está equipada con un filtro. Todas las piezas se pueden reparar rápida y fácilmente sin necesidad de retirar la válvula de la línea. La función de derivación opcional permite el flujo de agua de regreso a través de la válvula hacia la tubería principal cuando las presiones, debido a la expansión térmica en el lado de salida de la válvula, exceden la presión en el suministro principal.
Esta serie es adecuada para presiones de suministro de agua de hasta 300 psi (20,7 bar) y se puede ajustar de 25 a 75 psi (172 a 517 kPa). La configuración estándar es 50 psi (345 kPa).
Modelos de alta presión (-HP) disponibles para presiones de suministro de agua de hasta 300 psi (20,7 bar). Los tamaños de modelo de 1/2” – 1” se pueden ajustar de 50 - 145 psi (345 - 1000 kPa) y de 1 1/4" - 2” se pueden ajustar de 50 - 125 psi (345 - 862 kPa). La configuración estándar es 90 psi (621 kPa).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |