Publique sus productos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009

4.5 de 5 estrellas4.5(34 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de zona de presión reducida sin plomo* de la serie LF009 evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Consta de una construcción de cuerpo de bronce sin plomo* (de 1/4 a 2 pulg.) o de hierro fundido recubierto de epoxi aprobado por la FDA sin plomo* (de 2 1/2 a 3 pulg.), dos válvulas de retención independientes en línea, válvula de retención reemplazable asientos con válvula de alivio intermedia y grifos de prueba de válvula de bola. La serie LF009 es ideal para la protección de conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para la contención en la entrada de la línea de servicio. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones
  • Keywords: 200psi, 20mesh, 250wsp, 400wog, assembly, atmospheric, backflow, backflow valve, bfg, blowdown, bonnet, bronze, butterfly, bypass, cast, castiron, check, check valve, checkvalve, ci, clean water, combination, commercial, continuous, cover, dcda, detector, domestic, double, doublecheck, drain, dual, dualcheck, ductile, epoxy, fill, filter, handle, handlekit, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, inline, iron, kit, lead free, less shutoff, lever, leverhandle, lf, lf223, lock, locking, lug, lvroperated, master, masterseries, non rising stem, nrs, operated, osy, point of use, polymer coating, port, position, positioning, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, push-button, quarter turn resilient seated ball shutoff valves, quarter turn shutoff, quarterturn, quick change, reduce pressure valve, reduced pressure, reducing valve, refrigerator, releif, repair, residential, rpda, rpza, rubber, seat, shock, shut-off, ssdisc, stainless steel, strainer, tamper switch, tapped, thread, threaded, valve, vent, ventdrain, viton, vlv, water filtration, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, wprv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Copper
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: USC
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6831
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos