Publique sus productos
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,

Purgador Automático 1/2" - 6 Bar

Funciona a través de un mecanismo de flotación y está diseñado para eliminar el aire de los sistemas.

  • Presión máxima de trabajo 10 bar
  • Ventilación de aire automática durante el funcionamiento
  • Apto para calefacción/refrigeración o sanitario
  • Puede descargar grandes cantidades de aire.
  • La válvula de retención permite el servicio y mantenimiento sin sistema de drenaje
Especificaciones
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificaciones técnicas
  • Referencia30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosAVE - Air Vents
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Descripción Uniclass 2015Pressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-27 31 49 11
  • Título OmniClass Pressure Relief Valves

Disponibilidad en regiones

Europa