Publique sus productos
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 de 5 estrellas3.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

Válvula de aislamiento cromada de 15 mm y 22 mm

  • Válvula de aislamiento cromada de 15 mm con extremos de compresión - Aprobada por WRAS
  • Válvula de aislamiento cromada de 22 mm con extremos de compresión - Aprobada por WRAS
Especificaciones
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Especificaciones técnicas
  • Referencia36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosISO - Isolating Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText