Publique sus productos
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 2", 2 1/2"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 2", 2 1/2"

4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
Traducido por Google,

Valvula de Compuerta Hierro Dúctil WRAS PN16 - 2", 2 1/2"

  • Aprobado por WRAS
  • Montaje con brida PN16
  • Cuña de hierro dúctil recubierta de EPDM
  • Vástago de acero inoxidable con alta resistencia y resistencia a la corrosión
  • Instalación de sellado posterior para permitir el reemplazo de sellos bajo presión operativa completa
  • Recto a través de paso total para evitar trampas de desechos
  • Sujetadores aislados para protección contra la corrosión
  • Anillo limpiador para evitar que entren impurezas en el sistema de sellado del vástago
  • Arandela de empuje antifricción para pares de operación bajos
  • Pie fundido integral para un almacenamiento seguro y fácil
  • Volante de canal de agua de diámetro completo, operación de tapa cuadrada
Especificaciones
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia38813_38956_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de productosCIV - Cast Iron Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descripción Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniClass Gate Valves