Publique sus productos
AUTOFLOW® - Combinación de estabilizador automático de caudal y válvula de esfera
Caleffi

AUTOFLOW® - Combinación de estabilizador automático de caudal y válvula de esfera

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Combinación de estabilizador automático de caudal y válvula de esfera. Cuerpo en aleación antidezincificación . Cartucho AUTOFLOW: 1/2”–1 1/4” en polímero de alta resistencia, 1 1/2” y 2” en polímero de alta resistencia y acero inoxidable. Presión máxima de servicio: 25 bar. Campo de temperatura: -20–100 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Rango Δp: 15–200 kPa. Caudales: 0,085–11,0 m3/h. Precisión: ± 10 %. Permite conectar tomas de presión y válvula de descarga. Presión diferencial mínima necesaria: Se obtiene de la suma de dos magnitudes: 1. el Δp mínimo de trabajo del cartucho AUTOFLOW; 2. el Δp necesario para el paso del caudal nominal a través del cuerpo de la válvula. Esta magnitud se puede determinar en función de los valores de Kv antes mencionados y referidos solamente al cuerpo de la válvula.
Especificaciones
  • Los estabilizadores automáticos Autoflow mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales. Los dispositivos de estas series están dotados de un innovador y exclusivo elemento regulador, realizado en un polímero de alta resistencia que está específicamente indicado para el uso en instalaciones de climatización e hidrosanitarias. Con este nuevo regulador, los dispositivos hacen menos ruido, garantizan regulaciones precisas, no acumulan sales calcáreas y duran más tiempo. Se suministran en versión sólo estabilizador o con válvula esférica de corte.
Especificaciones técnicas
  • Referencia121
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosComponents for central heating systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC