Publique sus productos
FLOWMATIC® - Válvula de regulación independiente de la presión
FLOWMATIC® - Válvula de regulación independiente de la presión
FLOWMATIC® - Válvula de regulación independiente de la presión
    Caleffi

    FLOWMATIC® - Válvula de regulación independiente de la presión

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Válvula de regulación independiente de la presión FLOWMATIC®. Cuerpo en aleación antidezincificación CR. Regulador de caudal en pólimero con membrana de EPDM. Indicador con escala graduada. Presión máxima de servicio: 25 bar. Campo de temperatura: -20–120 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Rango ∆p: 25–400 kPa. Con tomas de presión. Conexiones roscadas macho. Combinable con actuadores serie 145 y con mandos electrotérmicos serie 6565.
    Especificaciones
    • La válvula de regulación independiente de la presión está compuesta por un estabilizador automático de caudal y una válvula de regulación servocontrolada. La función de esta válvula es regular y mantener constante el caudal aunque varíe la presión diferencial en el circuito donde está instalada. El caudal se puede regular de dos modos: • manualmente en el estabilizador automático de caudal, para limitar el valor máximo; • automáticamente, mediante la válvula de regulación combinada con un servomando proporcional (0÷10 V) o ON/OFF, según las necesidades de carga térmica de la sección de circuito que se deba controlar. La válvula de regulación independiente de la presión (PICV) se suministra con conexiones para tomas de presión en la entrada y la salida para controlar las condiciones de funcionamiento. El dispositivo se utiliza en los sistemas de climatización.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia145
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosComponents for central heating systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010014
    • Nombre ETIMConstant flow rate controller
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC